??
CAD model selection
K0632.114516
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0632 - Indexing plungers stainless steel
Bill of material
K0632.114516
BESTKIPP
Order No.
K0632.114516
MATERIAL
Main
Stainless steel
SS
Steel key
1.4305
PILZGRIFF
Mushroom grip
-
ARRETIERSTIFT
locating pin
not hardened
FORM
Form
D
AUSF
version
lockout type with locknut
POS
Position
mm
GR
size
5
D
diameter
16 mm
D1
thread
M 24 x 2
D2
diameter
40 mm
L
Length
0.0 mm
L1
Length
32 mm
L2
Length
18 mm
L3
Length
28 mm
L4
Length
96.0 mm
H
height
16.0 mm
SW1
width across flats
27 mm
SW2
width across flats
36
F
chamfer 30°
3.2 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
20.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
46 N
GEW
Approx. weight
0.4029 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245010882
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions